Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

242227
Kod modelu: PLSM-D13-MW

Seria xPole Eaton Moeller – PLS6/M wyłącznik nadprądowy PLSM, 1-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: D, prąd znamionowy In: 13 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Numer katalogowy
242227
EAN
4015082422271
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.104 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLSM-D13-MW

Delivery program

Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
1-biegunowy
Liczba biegunów (całkowita)
1
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Charakterystyka wyzwalania
D
Charakterystyka wyzwalania
D
Wartość znamionowa prądu
13 A
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLSM

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2

Technical Data - Mechanical

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Stopień ochrony
IP20
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,9 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
PLSM
Wyłącznik nadprądowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.