Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

242268
PLSM-C10/1N-MW

Seria xPole Moeller Eaton – wyłącznik nadprądowy PLS6/M. PLSM, 1-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: C, prąd znamionowy In 10 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Numer katalogowy
242268
EAN
4015082422684
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
26.3 mm
Masa produktu
0.189 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLSM-C10/1N-MW

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
Wyłącznik nadprądowy
PLSM

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
10 A
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole - Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLSM

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,7 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1.5

Eksport specyfikacji produktu