Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

242566
PLSM-D16/3N-MW

Seria xPole Moeller Eaton – wyłącznik nadprądowy PLS6/M. PLSM, 3-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: D, prąd znamionowy In: 16 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Numer katalogowy
242566
EAN
4015082425661
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.399 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLSM-D16/3N-MW

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Jednocześnie rozłączany biegun N
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
Wyłącznik nadprądowy
PLSM

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
3
Liczba biegunów (całkowita)
4
Charakterystyka wyzwalania
D
Charakterystyka wyzwalania
D
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLSM

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,2 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Eksport specyfikacji produktu