Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

243187
PLS4-C50-MW

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLS4. PLS4, 1-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 50 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Numer katalogowy
243187
EAN
4015082431877
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLS4-C50-MW

Specyfikacje produktu

Używane z
PLS4
Wyłącznik nadprądowy
Wartość znamionowa prądu
50 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Stopień zanieczyszczenia
2
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,5 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
1-biegunowy
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLS4
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
50 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
4.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Straty mocy
4.4 W

Eksport specyfikacji produktu