Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLZ4. PLZ4, 1-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: C, prąd znamionowy In 63 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 4,5 kA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PLZ4 MCB
|
| Numer katalogowy |
243236
|
| EAN |
4015082432362
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
73 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.216 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS compliant
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60898-1
|
| Kod modelu |
PLZ4-C63/1N-MW
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Cechy |
Can be fitted with auxiliary accessories
|
| Grupa funkcjonalna |
Overcurrent protection
|
| Funkcje |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Używane z |
PLZ4
Wyłącznik nadprądowy |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Zastosowanie |
|
| Prąd znamionowy |
16 A
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy + N
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
1
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
Bidirectional
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Trwałość elektryczna |
>4000 operating cycles
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1) |
4.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V |
4.5 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
4.5 kA
|
| Klasa ograniczania energii |
3
|
| Napięcie znamionowe |
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1) |
240 VAC
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Głębokość wbudowania |
65.5 mm
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm–2 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Kolor wskaźnika pozycji styku |
Red = ON
Green = OFF |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rama |
45 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
>10000 operating cycles
|
| Sposób montażu |
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Szerokość montażu |
36 mm
|
| Szerokość montażu na słup |
17,7 mm
|
| Zabezpieczenie złącza |
Touch-safe (EN 50274)
|
| Złącza (górne i dolne) |
Screw-type with pressure plate
|
| Moment dokręcania |
2.4 Nm
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|