Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

243248
PLS4-B10/2-MW

Wyłącznik nadprądowy xPole – PLS4 serii Eaton Moeller. PLS4, 2-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy In: 10 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Numer katalogowy
243248
EAN
4015082432485
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.24 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLS4-B10/2-MW

Specyfikacje produktu

Używane z
PLS4
Wyłącznik nadprądowy
Wartość znamionowa prądu
10 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
3,9 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
B
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
2-bieg.
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLS4
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
4.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Straty mocy
3.6 W

Eksport specyfikacji produktu