Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248104
PLHT-32-V

Seria xPole Eaton Moeller – PLHT/-V wyłącznik nadprądowy Przełącznik LS, 32A, 1-bieg., podobna do charakterystyki D

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLHT/-V MCB
Numer katalogowy
248104
EAN
4015082481049
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.221 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLHT-32-V

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,35%
Używane z
PLHT
Wyłącznik nadprądowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
32 A
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Charakterystyka wyzwalania
Podobna D
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLHT

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
3,8 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
3.8 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
25 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
75 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
2.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
2.5 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1.5

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.