Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248247
Z-SLS/CB/1

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpiecznikowy z funkcją migania, 63A, 1-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
248247
EAN
4015082482473
Długość/głębokość produktu
79 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.102 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)
IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)
Kod modelu
Z-SLS/CB/1

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Typ akcesor. / części zam.
Wkładki bezpiecznikowe Z-D0./SE-
Wkłady adapterów pierścieniowych D01 Z-D02-D01/PE
Wkłady adapterów pierścieniowych D02 Z-D02/PE-
Element dopasowujący D01 Z-SLS/CB-HF
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na upływy prądu
CTI 600
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,6 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
13 mm
Zaciski
Zaciski windowe
Liczba biegunów
1-biegunowy
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Stopień ochrony
IP20
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy maks. przekroju
63 A
Kategoria przełączania
AC 22 B
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Strata mocy na styk z wkładką bezpiecznikową przy Ie
7.1 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
1.6 W
Rozmiar
D02
Funkcje
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB
Kategoria przepięciowa
IV
Wkładka bezpiecznikowa
D02: 20–63 A
D01: 2 - 16 A, z wkładką lokalizującą tuleję i sprężyną przytrzymującą
Sposób montażu
szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
63 A
Napięcie znamionowe
230 V AC
Charakterystyka palności (UL)
V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
Typ
Materiał bezpiecznika
Cechy specjalne
  • Standardowy, pusty
  • z funkcją sygnalizacji przepalenia wkładki
  • Kodowanie prądowe za pomocą wkładek pozycjonujących
Szerokość montażu
27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna)
Pojemność złącza (przewód sztywny)
1,5 mm² - 35 mm²
Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks.
5.5 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.