Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248256
Z-LAR8-O

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekaźnik zwalniający, 250VAC, 1 N/C, 3-8A, 1HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
248256
EAN
4015082482565
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.104 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-LAR8-O

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Prąd znamionowy styków ster.
1 A
Zakres prądu zadziałania — maks.
8 A
Prąd zadziałania — min.
3 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba cykli przełączeń elektrycznych na godzinę — maks.
3600
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
250 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A
Znam. prąd w tr. pr. ciągł. (Iu) — maks.
8 A
Znam. prąd w tr. pr. ciągł. (Iu) — min.
3 A
Moc łączeniowa styków sterowania — maks.
7.7 VA
Moc łączeniowa styków sterowania — maks.
250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
60 mm
Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
10 0000 c (kontakty)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.