Części dystrybucyjne firmy Eaton. Przekaźnik zwalniający, 250VAC, 1W, 3-8A, 1HP
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248262
|
| EAN |
4015082482626
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.104 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-LAR8-W
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Prąd znamionowy styków ster. |
1 A
|
| Zakres prądu zadziałania — maks. |
8 A
|
| Prąd zadziałania — min. |
3 A
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Liczba cykli przełączeń elektrycznych na godzinę — maks. |
3600
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
250 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
10 A
|
| Znam. prąd w tr. pr. ciągł. (Iu) — maks. |
8 A
|
| Znam. prąd w tr. pr. ciągł. (Iu) — min. |
3 A
|
| Moc łączeniowa styków sterowania — maks. |
7.7 VA
|
| Moc łączeniowa styków sterowania — maks. |
250 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
10 0000 c (kontakty)
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|