| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248267
|
| EAN |
4015082482671
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
72 mm
|
| Masa produktu |
0.073 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-D63
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Inne maszyny
|
| Szerokość montażowa |
1
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Inna funkcja
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowy prąd załączania |
63 A
|