Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248286
Z-ASA/24

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz wzrostowy, samoprzylepny, zakres napięcia 12–110 V AC / 12–60 V DC, 50/60 Hz, wymiar frontu: 45 mm, szerokość montażowa 1 SU (17,5 mm), montaż na szynie górnej, przekrój zacisku 1–25 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
248286
EAN
4015082482862
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
26.2 mm
Masa produktu
0.092 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
NOM-NYCE
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
Z-ASA/24

Specyfikacje produktu

Używane z
Wyzwalacze wzrostowe
Akcesorium
Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania
Typ akcesor. / części zam.
Wyzwalacz wzrostowy
Sposób montażu
Do montażu po lewej stronie do: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalacz wzrostowy
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-35 °C
Szerokość montażowa
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Wyzwalacz wzrostowy
Do montażu z
Inne maszyny
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania
  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
24 V
Można stos. do prądu styków głównych — maks.
15 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.