Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248288
Z-USA/115

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz podnapięciowy, 115 V, bezzwłoczny, 1HP, 1–2x2,5 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Undervoltage release
Numer katalogowy
248288
EAN
4015082482886
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
65.5 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.105 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
Z-USA/115

Dostawy

Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Typ akcesor. / części zam.
Wyzwalacz podnapięciowy

Elektryczne dane techniczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
115 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Mechaniczne dane techniczne

Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość montażowa
1
Do montażu z
Uniwersalny
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Sposób montażu
Do montażu po lewej stronie do: FAZ

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-35 °C

Dodatkowe informacje

Używane z
Wyzwalacze podnapięciowe
Akcesorium
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Cewka podnapięciowa
Funkcje
Cewka podnapięciowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.