Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz podnapięciowy, 230 V, bezzwłoczny, 1HP, 1–2x2,5 mm²
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248289
|
| EAN |
4015082482893
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.104 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Kod modelu |
Z-USA/230
|
| Używane z |
Wyzwalacze podnapięciowe
Akcesoria do wyłącznika nadprądowego Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Wyzwalacz podnapięciowy
|
| Sposób montażu |
Do montażu po lewej stronie do: FAZ
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Cewka podnapięciowa
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-35 °C
|
| Szerokość montażowa |
1
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Cewka podnapięciowa
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Czas zadziałania |
Bezzwłoczny
|