Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248293
Kod modelu: Z-FAM

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zdalny moduł wyzwalania, dla PFIM, PFHM-4p, dRCM

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
248293
EAN
4015082482930
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
0.05 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
Z-FAM

Specyfikacje produktu

Używane z
Moduł wyzwalający
Akcesorium do wyłącznika różnicowoprądowego
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Moduł wyzwalacza różnicowoprądowego
Sposób montażu
Do montażu po lewej stronie do: FI
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalanie zdalne
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
0.5
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Napęd zdalny
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesorium do wyłącznika różnicowoprądowego
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Schematy połączeń

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.