Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248294
Z-KAM

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zdalny moduł wyzwalania, do PKNM, PKDM, PFHM-2p

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
248294
EAN
4015082482947
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
0.05 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
Z-KAM

Specyfikacje produktu

Używane z
Moduł wyzwalający
Akcesorium
Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania
Typ akcesor. / części zam.
Moduł wyzwalacza różnicowoprądowego
Sposób montażu
Do montażu po lewej stronie do: FI/LS
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalanie zdalne
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
0.5
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Napęd zdalny
Do montażu z
Inne maszyny
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/zasilania
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.