Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zdalny moduł testowy, maks. 400V - AC, 0,5A, 0,5HP
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248301
|
| EAN |
4015082483012
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
8.8 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-FW/050
|
| Używane z |
Zdalny moduł testowy
Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zdalne moduły kontrolne
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0,02 W
|
| Sposób montażu |
Do montażu po lewej stronie do: FI
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Urządzenie kontrolne
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Szerokość montażowa |
0.5
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0.02 W
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego |
0.5 A
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Z samotestem prądu różnicowego
Napęd zdalny |
| Do montażu z |
Wyłącznik różnicowoprądowy
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|