Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248302
Z-MFPA

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz elementu przedniego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
248302
EAN
4015082483029
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
65.5 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.091 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-MFPA

Specyfikacje produktu

Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Funkcje
Przełącznik sygnalizacyjny
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Urządzenie kontrolne
Szerokość montażowa
1.5 TE
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Do montażu z
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.