Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248334
Kod modelu: Z-S/3S

Eaton xPole – Z-S Przełącznik sterowniczy, p13 S16A, 230 V, 20 kA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xPole - Z-S control switch
Numer katalogowy
248334
EAN
4015082483340
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.075 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-S/3S

Dodatkowe informacje

Napis
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
20 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A

Technical data - electrical

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowa zdolność łączeniowa
0,02 kA
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
80 mm
Kolor klosza
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP40
Gniazdo lampki
Inne maszyny
Źródło światła
Inne maszyny
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
3
Typ przełącznika
Przełącznik sterujący
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu