Eaton xPole – Z-S Przełącznik sterowniczy, p14 S16A, 230 V, 20 kA
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248335
|
| EAN |
4015082483357
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.085 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-S/4S
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Kolor klosza |
Inne maszyny
|
| Typ przełącznika |
Przełącznik sterujący
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Gniazdo lampki |
Inne maszyny
|
| Głębokość wbudowania |
80 mm
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Źródło światła |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
4
|
| Napis |
Inne maszyny
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
0,02 kA
|