Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248338
Z-S/3S1O

Eaton xPole - Z-S przełącznik sterowniczy, p13 S, 1 N/C, 16 A, 230 V, 20 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
248338
EAN
4015082483388
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.085 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-S/3S1O

Specyfikacje produktu

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Kolor klosza
Inne
Typ przełącznika
Przełącznik sterujący
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Gniazdo lampki
Inne
Głębokość wbudowania
80 mm
Wartość znamionowa prądu
20 A
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Źródło światła
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP40
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
3
Napis
Inne
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Znamionowa zdolność łączeniowa
0,02 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.