Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248348
Z-S/2WTN

Przełącznik dwupozycyjny Z-S xPole Eaton, p22 CO, DAY-0-NIGHT, 16 A, 230 V, 20 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
248348
EAN
4015082483487
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.079 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-S/2WTN

Specyfikacje produktu

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Liczba biegunów
2-biegunowy
Kolor klosza
Inne maszyny
Typ przełącznika
Łącznik schodowy
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Gniazdo lampki
Inne maszyny
Głębokość wbudowania
80 mm
Wartość znamionowa prądu
20 A
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Źródło światła
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP40
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napis
Inne maszyny
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Znamionowa zdolność łączeniowa
0,02 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.