Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248403
Z-MS-0,25/3

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyłączniki silnikowe, 0,16-0,25A, 3-biegunowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
248403
EAN
4015082484033
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.366 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-MS-0,25/3

Specyfikacje produktu

Typ siłownika
Dźwignia
Technika wyłączania
Magnetyczny
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
2 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
2.6 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
2 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
2.63 W
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
0.25 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.16 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V
0.06 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
400 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0.25 A
Znamionowy prąd wyłączalny przy 400 V AC
10 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
0.25 A
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Wyposażone w:
Zabezpieczenie termiczne
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,9 W
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie Montaż ścienny
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Liczba biegunów
3-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu