Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248409
Kod modelu: Z-MS-4,0/3

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyłączniki silnikowe, 2,5-4A, 3-biegunowy

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
248409
EAN
4015082484095
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.366 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-MS-4,0/3

Specyfikacje produktu

Typ siłownika
Dźwignia napędowa
Technika wyłączania
Magnetyczny
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
40 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
52 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
40 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
1.97 W
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
4 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
2.5 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
400 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Znamionowy prąd wyłączalny przy 400 V AC
10 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4 A
Wyposażone w:
Zabezpieczenie termiczne
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5,9 W
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie Montaż ścienny
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu