Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, 1N/O+1N/C, 8 A, 250 V AC
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248432
|
| EAN |
4015082484323
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
8.8 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Kod modelu |
Z-HK
|
| Używane z |
Styki pomocnicze
Akcesorium do wyłącznika różnicowoprądowego Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Styki pomocnicze
|
| Sposób montażu |
Do montażu po lewej stronie do: FI
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Styk pomocniczy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Szerokość montażowa |
0.5
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
2
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Styk pomocniczy
|
| Do montażu z |
Wyłącznik różnicowoprądowy
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowy prąd załączania |
3 A
|
| Można stos. do prądu styków głównych — maks. |
8 A
|