Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz wzrostowy, do 125 A, 110-415V, 1,5HP
| Nazwa produktu |
Eaton Shunt trip
|
| Numer katalogowy |
248442
|
| EAN |
4015082484422
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
39.1 mm
|
| Masa produktu |
0.158 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Kod modelu |
Z-LHASA/230
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Wyzwalacz wzrostowy
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Można stos. do prądu styków głównych — maks. |
2 A
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Szerokość montażowa |
1.5
|
| Do montażu z |
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Sposób montażu |
Do montażu po lewej stronie do: AZ
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Używane z |
Wyzwalacze wzrostowe
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Wyzwalacz wzrostowy
|
| Funkcje |
Wyzwalacz wzrostowy
|