Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248445
Kod modelu: Z-BHASA/230

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz wzrostowy, 110-415V, 1,5HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Shunt trip
Numer katalogowy
248445
EAN
4015082484453
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
39.1 mm
Masa produktu
0.157 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
Z-BHASA/230

Specyfikacje produktu

Używane z
Wyzwalacze wzrostowe
Akcesorium
Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych
Typ akcesor. / części zam.
Wyzwalacz wzrostowy
Sposób montażu
Może być zamontowany od lewej Wyłącznik różnicowoprądowy do montażu
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalacz wzrostowy
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
1.5
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcje
Wyzwalacz wzrostowy
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowy prąd załączania
1.7 A
Można stos. do prądu styków głównych — maks.
3.4 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.