| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
248949
|
| EAN |
4015082489496
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
8.8 mm
|
| Masa produktu |
0.031 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-DST
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Funkcje |
Inne maszyny
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Inne
|
| Szerokość montażowa |
0.5 TE
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|