Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24AFIHA63
24KV 63AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 63 A, 24 kV, 16 kA, 76,2 x 565 , z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
24AFIHA63
EAN
5027590037747
Długość/głębokość produktu
565 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
6100 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Certyfikat(y)
Certyfikat KEMA
Kod modelu
24KV 63AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Specyfikacje produktu

Używane z
Zacisk bezpiecznika A3354730
Wartość znamionowa prądu
63 A
Rozmiar bezpiecznika
76,2 x 565 mm
Zdolność wyłączania
16 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Z wybijakiem
Tak
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny
Całka przedłukowa (I2T)
3.2 x 103
Rezystancja
23,5 Ohm
Średnica bezpiecznika
76 mm
Wartość znamionowa przerywania
16 kAIC
Rozmiar
76,2 x 565 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
24 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowane w zespołach bezpiecznikowo-łącznikowych, podstawach bezpiecznikowych oraz łącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
AFIH

Eksport specyfikacji produktu