Wkładka topikowa powietrzna, Średnie napięcie, 90 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, back-up, BS, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
24AFIHA90
|
| EAN |
5027590037761
|
| Długość/głębokość produktu |
565 mm
|
| Wysokość produktu |
76.2 mm
|
| Szerokość produktu |
76.2 mm
|
| Masa produktu |
6100 g
|
| Certyfikat(y) |
BS 2692-1
|
| Kod modelu |
24KV 90AMP 3"" 'A' AIR FUSE
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika A3354730
|
| Wartość znamionowa prądu |
90 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
76,2 x 565 mm
|
| Zdolność wyłączania |
16 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrze
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Dobezpieczanie
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inny
|
| Standard złącza |
Norma brytyjska
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Tak
|
| Klasa |
Klasa zapasowa
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
7.2 x 103
|
| Rezystancja |
14,7 Ohm
|
| Średnica bezpiecznika |
76 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
16 kAIC
|
| Rozmiar |
76,2 x 565 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
24 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
AFIH
|