Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24AFINF10

Bezpiecznik powietrzny, średniego napięcia BS z serii Eaton Bussmann, 10 A, 24 kV, 12 kA, 76,2 x 565 mm, bez wskaźnika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
24AFINF10
EAN
5027590295826
Długość/głębokość produktu
565 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Certyfikat(y)
BS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Rozmiar bezpiecznika
76,2 x 565 mm
Zdolność wyłączania
12 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Z wybijakiem
Nie
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Średnica bezpiecznika
76 mm
Wartość znamionowa przerywania
12 kAIC
Rozmiar
76,2 x 565 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
24 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowany w zestawach kombinowanych rozłącznika z bezpiecznikami, podstawach bezpiecznikowych i rozłącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
AFIN

Eksport specyfikacji produktu