Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24AFMSJ50

Bezpiecznik średniego napięcia DIN serii Eaton Bussmann, 50 A, 24 kV AC, 3", 76 x 442 mm, dobezpieczający, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24AFMSJ50
EAN
5027590037839
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
4500 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
BS 2692-1

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354730

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
50 A
Zdolność wyłączania
20 kA
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Całka przedłukowa (I2T)
1,8 x 1000
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
29,5 omów
Napięcie znamionowe
24 kV
Straty mocy w watach
102 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • Ochrona transformatora
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Rozmiar bezpiecznika
76 x 442 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu