Eaton Bussmann seria bezpieczników powietrznych BS średniego napięcia, 10 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, pełnozakresowy, BS, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
24FDIHA10
|
| EAN |
5027590468893
|
| Długość/głębokość produktu |
565 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
50.8 mm
|
| Masa produktu |
2573 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Certyfikat(y) |
Certyfikat KEMA
|
| Kod modelu |
24KV 10AMP 2"" FULL RANGE FUSE
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika A3354710
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
50,8 x 565 mm
|
| Zdolność wyłączania |
35.5 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrze
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Pełnozakresowy
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inny
|
| Standard złącza |
Norma brytyjska
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Tak
|
| Klasa |
Klasa pełnozakresowa
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
2.7 x 102
|
| Rezystancja |
205 Ohm
|
| Średnica bezpiecznika |
51 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
35,5 kAIC
|
| Rozmiar |
51 x 565 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
24 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
FDIH
|