Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24FDIHA16
24KV 16AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Wkładka topikowa, Średnie napięcie, 16 A, AC 22 KV, 51 x 565 mm, pełnozakresowy, BS, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
24FDIHA16
EAN
5027590468909
Długość/głębokość produktu
590 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
50.8 mm
Masa produktu
2731.667 g
Certyfikat(y)
BS 2692-1
Kod modelu
24KV 16AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Specyfikacje produktu

Używane z
Zacisk bezpiecznika A3354710
Wartość znamionowa prądu
16 A
Rozmiar bezpiecznika
50,8 x 565 mm
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Pełnozakresowy
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Z wybijakiem
Tak
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny
Całka przedłukowa (I2T)
1.1 x 103
Rezystancja
103 Ohm
Średnica bezpiecznika
51 mm
Wartość znamionowa przerywania
35,5 kAIC
Rozmiar
51 x 565 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
24 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowane w zespołach bezpiecznikowo-łącznikowych, podstawach bezpiecznikowych oraz łącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
FDIH

Eksport specyfikacji produktu