Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24FDMSJ10

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, SN, 10 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, pełnozakresowa, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24FDMSJ10
EAN
5027590468961
UPC
051712832922
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
2200 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
ASTA

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
10 A
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Całka przedłukowa (I2T)
2,7 x 100
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
218 ohm
Napięcie znamionowe
24 kV
Straty mocy w watach
29 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
51 x 442 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu