Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24FDMSJ16
24KV 16Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 16 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, pełnozakresowa, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24FDMSJ16
EAN
5027590468978
UPC
051712844338
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
53.5 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
2200 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
Kod modelu
24KV 16Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Całka przedłukowa (I2T)
8,2 x 100
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
118 Ohm
Napięcie znamionowe
24 kV
Straty mocy w watach
39 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
51 x 442 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu