Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24FDMSJ20
24KV 20Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann, 20 A, 24 kV, 35,5 kA, 51 x 442 mm, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24FDMSJ20
EAN
5027590468985
UPC
051712844345
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
53.5 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
2200 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
Kod modelu
24KV 20Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Całka przedłukowa (I2T)
1,6 x 100
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
82,2 omów
Napięcie znamionowe
24 kV
Straty mocy w watach
43 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • Ochrona transformatora
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Rozmiar bezpiecznika
51 x 442 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu