Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann, 25 A, 24 kV, 35,5 kA, 76 x 442 mm, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
24FFMSJ25
|
| EAN |
5027590038119
|
| UPC |
051712832939
|
| Długość/głębokość produktu |
442 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
76.2 mm
|
| Masa produktu |
4500 g
|
| Zgodność/zgodności |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Kod modelu |
24KV 25Amp 3'' 'J' Full Range Fuse
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354730 |
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Zdolność wyłączania |
35.5 kA
|
| Klasa |
Charakterystyka pełnozakresowa
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
3,4 x 1000
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Rezystancja |
58,6 ohm
|
| Napięcie znamionowe |
24 kV
|
| Straty mocy w watach |
47 W
|
| Zastosowanie |
|
| Rozmiar bezpiecznika |
76 x 442 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Standard złącza |
DIN
|