Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24FFMSJ40
24KV 40Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 40 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, pełnozakresowa, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24FFMSJ40
EAN
5027590038133
UPC
051712843652
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
4500 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Kod modelu
24KV 40Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354730

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Całka przedłukowa (I2T)
7,6 x 1000
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
38,4 ohm
Napięcie znamionowe
24 kV
Straty mocy w watach
85 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
76 x 442 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu