Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

24FFMSJ45
24KV 45Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann, 45 A, 24 kV, 35,5 kA, 76 x 442 mm, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
24FFMSJ45
EAN
5027590038140
UPC
051712832946
Długość/głębokość produktu
442 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
4500 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Kod modelu
24KV 45Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354730

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
45 A
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Całka przedłukowa (I2T)
7,2 x 1000
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
31,4 ohm
Napięcie znamionowe
24 kV
Straty mocy w watach
92 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
76 x 442 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu