Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

250G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
250G
UPC
662277004428
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.