Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

252

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 1" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
252
UPC
784564102522
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
0.63 in
Product Width
0.99 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1/2"
End 2 Type
NPT

Eksport specyfikacji produktu