Szczypce Rapid Link z serii Eaton Moeller® do cięcia kabli płaskich
| Nazwa produktu |
Szczypce Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
254690
|
| EAN |
4015082546908
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
RA-C1-CUT
|
| Cechy |
Izolowany
Certyfikat VDE |
| Funkcje |
Do cięcia kabli płaskich
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V |
| Kategoria produktu |
Zasilanie
|
| Odpowiednie do |
Do przewodów wielożyłowych
Przewody linkowe Jednodrutowe |