Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

254693
RA-C1-COV

Osłona zabezpieczająca Rapid Link z serii Eaton Moeller®, do łącznika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona ochronna Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
254693
EAN
4015082546939
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
RA-C1-COV

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Features & functions

Funkcje
Do ochrony odgałęzienia przewodu płaskiego 400 V AC/24 V DC

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Klosz
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.