Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

254833
M22-DZ-B

Eaton Moeller® series M22 przycisk zwalniający, niebieski, Pierścień czołowy: tytan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zwalniający
Numer katalogowy
254833
EAN
4015082548339
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA File No.: 012528
CE
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
M22-DZ-B

Siłownik

Kolor siłownika
Niebieski
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67
Średnica otworu
22 mm
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
ZB32
ZB65
Z5
ZE
ZB12
ZW7...
ZB150

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.