Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

255198

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk kablowy 16-20mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
255198
EAN
4015082551988
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.032 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
NWS-K/AC20

Specyfikacje produktu

Cechy
Bez halogenu
Odporny na promieniowanie UV
Odległość do ściany
Kolor
Inne maszyny
Materiał
Stal
Model
Klamra pojedyncza
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Jakość materiału
Inne maszyny
Typ mocowania
Mocowanie na szynie
Odpowiednie do
Obszary odporności ogniowej
Średnica — maks.
20 mm
Średnica — min.
16 mm
Średnica nominalna
20 mm
Liczba kabli/rur
1

Eksport specyfikacji produktu