Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk kablowy 20-24mm
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
255199
|
| EAN |
4015082551995
|
| Długość/głębokość produktu |
73 mm
|
| Wysokość produktu |
39 mm
|
| Szerokość produktu |
29 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
NWS-K/AC24
|
| Cechy |
Odporny na promieniowanie UV
Bez halogenu Odległość do ściany |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Model |
Klamra pojedyncza
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
|
| Jakość materiału |
Inne maszyny
|
| Typ mocowania |
Mocowanie na szynie
|
| Odpowiednie do |
Obszary odporności ogniowej
|
| Średnica — maks. |
24 mm
|
| Średnica — min. |
20 mm
|
| Średnica nominalna |
24 mm
|
| Liczba kabli/rur |
1
|