Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

255202
NWS-K/AC52

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk kablowy 48-52mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
255202
EAN
4015082552022
Długość/głębokość produktu
112 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
58 mm
Masa produktu
0.102 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
NWS-K/AC52

Specyfikacje produktu

Cechy
Odporny na promieniowanie UV
Bez halogenu
Odległość do ściany
Kolor
Inne maszyny
Materiał
Stal
Model
Klamra pojedyncza
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Jakość materiału
Inne maszyny
Typ mocowania
Mocowanie na szynie
Odpowiednie do
Obszary odporności ogniowej
Średnica — maks.
52 mm
Średnica — min.
48 mm
Średnica nominalna
52 mm
Liczba kabli/rur
1

Eksport specyfikacji produktu