Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

255305
Kod modelu: NWS-SHE/3K/8

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Trójkątna wkładka zamykająca 8 mm

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
255305
EAN
4015082553050
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
33 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.07 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
NWS-SHE/3K/8

Specyfikacje produktu

Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Typ obudowy
Trójkątny
Wyposażone w:
Zamek trójkątny 8 mm
Akcesoria
Systemy zwierania i zamykania
Typ uchwytu
Inne
Funkcje
Zamek obrotowy (trzypunktowy)

Eksport specyfikacji produktu

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.