Części dystrybucyjne firmy Eaton. Dwupiórowa wkładka zamykająca, trzpień 3 mm
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
255309
|
| EAN |
4015082553098
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
33 mm
|
| Szerokość produktu |
17 mm
|
| Masa produktu |
0.076 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
NWS-SHE/DLB/DN3
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Typ obudowy |
Dwupiórowy
|
| Wyposażone w: |
Klucz dwustronny 3 mm
|
| Akcesoria |
Systemy zwierania i zamykania
|
| Typ uchwytu |
Inne maszyny
|
| Funkcje |
Zamek obrotowy (trzypunktowy)
|